Publier vos produits
campus air 2.3

campus air 2.3

Traduit par Google,

Fauteuil sur piètement luge en acier thermolaqué ou chromé. Assise et dossier en polyamide renforcé de fibre de verre. Avec Campus Air, Lammhults et les designers danois Johannes Foersom et Peter Hiort-Lorenzen ont fait avancer Campus avec une nouvelle assise et un nouveau dossier en plastique polyamide renforcé de fibre de verre. Avec un cadre résistant aux intempéries en option, Campus Air peut être utilisé à l'extérieur. La surface en polyamide solide et durable résiste aux rayures et est facile à nettoyer.

Spécification
  • Campus Air has a seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. Available in four-leg or sled base versions, Campus Air passes California TB 133 flammability tests, and is 100% recyclable. With its optional weather-resistant frame, Campus Air can even be used outdoors. Campus Air stacks and links and can be easily managed with the Campus trolley.

Spécifications techniques
  • Réference unique.campus-air-2-3
  • Famille de produitsInspec
  • Groupe de produitsLammhults Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)29.9
  • Largeur (pouces)21.3
  • Profondeur (pouces)19.3
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePolyamide
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Lbs)12.35
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
  • Titre OmniClassResidential Chairs
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis