Publier vos produits
Carousel 2.5

Carousel 2.5

Traduit par Google,

Fauteuil sur une base pivotante à 360° en chrome ou en poudre noire sur une base à cinq branches. Assise et dossier rembourrés. Avec inclinaison et hauteur réglable. La chaise de conférence Carousel, dessinée par Gunilla Allard, offre un maximum de confort dans un format réduit. La chaise à coque entièrement rembourrée est équipée d'une inclinaison de confort à 360° qui donne à la coque du siège un mouvement multidirectionnel. Cette fonctionnalité crée un mouvement très doux et flexible pour l'utilisateur. L'accoudoir en forme d'aile donne du caractère et ajoute du confort à la coque d'assise douce et enveloppante.

Spécification
  • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

Spécifications techniques
  • Réference unique.carousel-2-5
  • Famille de produitsInspec
  • Groupe de produitsLammhults Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)35
  • Largeur (pouces)25.2
  • Profondeur (pouces)25.2
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Lbs)25.35
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
  • Titre OmniClassResidential Chairs
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis