Publier vos produits
Carousel 2.7
Carousel 2.7
Carousel 2.7
Carousel 2.7

    Carousel 2.7

    Traduit par Google,

    Fauteuil sur une base pivotante à 360° en chrome ou en poudre noire sur une base à cinq branches. Assise et dossier rembourrés. La chaise de conférence Carousel, dessinée par Gunilla Allard, offre un maximum de confort dans un format réduit. La chaise à coque entièrement rembourrée est équipée d'une inclinaison de confort à 360° qui donne à la coque du siège un mouvement multidirectionnel. Cette fonctionnalité crée un mouvement très doux et flexible pour l'utilisateur. L'accoudoir en forme d'aile donne du caractère et ajoute du confort à la coque d'assise douce et enveloppante.

    Spécification
    • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.carousel-2-7
    • Famille de produitsInspec
    • Groupe de produitsLammhults Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35
    • Largeur (pouces)25.2
    • Profondeur (pouces)25.2
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Lbs)25.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis