Publier vos produits
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2

    Ciao 9.2

    Traduit par Google,

    Plateau de table contemporain en MDF avec stratifié haute pression. Comprend une base de pilier avec des tubes en acier enduit de poudre et des patins en feutre.
    Hauteur : 16,5″ / 420 mm
    Diamètre : 15,7″ / 400 mm

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ciao-9-2
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.5
    • Largeur (pouces)15.7
    • Profondeur (pouces)15.7
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireMDF
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Lbs)20.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_58
    • Description de l'Uniclass 2015Occasional tables
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires