Publier vos produits
Cinema 6.1
Cinema 6.1
Cinema 6.1

    Cinema 6.1

    Traduit par Google,

    Fauteuil avec assise et dossier rembourrés sur une base en contreplaqué en mousse de polyuréthane moulée à haute résilience, sur des pieds tubulaires en acier peint par poudrage ou chromé avec des revêtements de bras en cuir. Le cinéma est un modèle d'efficacité dans le style et l'exécution, avec un confort exceptionnel et des exigences d'espace modestes. Gunilla souligne son inspiration pour le cinéma trouvée dans les sièges des voitures de sport : des coutures en cuir travaillées et un confort de soutien solide dans un espace modeste.

    Spécification
    • A Cinema foot stool and a Cinema sofa complete the Cinema collection. Cinema comes in fabric or leather, with powder coated or chromium plated steel tubing.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cinema-6-1
    • Famille de produitsInspec
    • Groupe de produitsLammhults Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30.7
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)29.5
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Lbs)36.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Description de l'Uniclass 2015Easy chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings