Publier vos produits
Cocoon 102

Cocoon 102

Traduit par Google,

Unité de sièges acoustiques qui offre intimité et espace personnel. Equipé d'enceintes Bluetooth intégrées (Bluetooth 1 voie), d'un éclairage LED, d'un chargeur USB et monté sur roulettes. La batterie rechargeable dure 2 à 3 jours selon l'utilisation.

VEUILLEZ NOTER : L'exigence COM si vous utilisez deux tissus séparés est de 7,3 m/8 yds pour les panneaux muraux et de 3,5 m/3,8 yds pour le siège intérieur. Si vous utilisez le même tissu pour les panneaux muraux et l'intérieur du siège, 10 m/10,9 yds sont nécessaires au total.

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.Cocoon-102
  • Famille de produitsSandler
  • Groupe de produitsSkipper
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)69.3
  • Largeur (pouces)39.4
  • Profondeur (pouces)39.4
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Lbs)154.32
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015SL_90_20_98
  • Description de l'Uniclass 2015Work booths
  • Code CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Numéro OmniClass23-25 13 13 15
  • Titre OmniClassSingle Wall Audio Booths