Publier vos produits
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair

    corso 5.1 Lounge Chair

    Traduit par Google,

    CARACTÈRE EXPRESSIF AVEC UNE CONSTRUCTION ET UN DESIGN MINIMAUX

    Chaise longue sur structure en tube d'acier avec pieds arrière arrondis. Assise et dossier rembourrés

    À propos de

    Le fauteuil Corso a commencé comme un jeu avec les lignes du carnet de croquis du designer Peter Andersson : "Les lignes bidimensionnelles du carnet de croquis, qui semblaient intuitivement si évidentes, ont été traduites en une boucle cohérente de tubes en acier", explique Peter Andersson. . La simplicité de la conception de Corso se reflète également dans sa construction économe en ressources. Le cadre donne au fauteuil un effet doux et résistant à la fois par sa forme et sa construction, tandis que la conception utilise également une quantité minimale de rembourrage, sans compromettre le confort. Des matériaux naturels et durables sont utilisés pour prolonger le cycle de vie du produit et sont facilement démontables pour être remplacés ou recyclés.

    Variantes

    Corso est disponible en noir ou en couleur naturelle pour le revêtement en toile ou en cuir en standard, et le cadre en acier est disponible en revêtement en poudre ou chromé.

    Spécification
    • Frame of Ø19 mm powder coated or chromed steel tubing. Glides. Supporting fabric of black canvas or natural linen with matching leather details. Seat and back cushion in matching canvas/natural linen or leather with high resilient polyurethane foam.

      Weight
      9.5 kg

      inspec / Sandler Code:  

    Spécifications techniques
    • Réference unique.corso-5-1-lounge-chair
    • Famille de produitsInspec
    • Groupe de produitsLammhults Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lounge chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires