Publier vos produits
Palm Beach 4.0 WCO

Palm Beach 4.0 WCO

Traduit par Google,

Tabouret de comptoir avec structure en hêtre. Assise et dossier rembourrés avec découpe dans le dossier. Avec plaques de protection.
Produit à une hauteur personnalisée selon les spécifications du client, d'une hauteur d'assise de 23,5" à 29"

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.Palm_Beach_4-0-WCO
  • Famille de produitsSandler
  • Groupe de produitsMontbel Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-19
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)16.9
  • Profondeur (pouces)20.9
En rapport
  • Matériel principalHêtre
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)15.43
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Description de l'Uniclass 2015Stools
  • Numéro OmniClass23-21 23 39 11
  • Titre OmniClassResidential Bar Stools

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis

Produits similaires