Publier vos produits
Plania PL50088
Plania PL50088
Plania PL50088
Plania PL50088
Plania PL50088

    Plania PL50088

    Traduit par Google,

    90cm x 880cm / 36″ x 346″ Plateau de table rectangulaire avec cadre structurel peint époxy standard

    Spécification
    • With an architectural, pure and timeless aesthetic, PLANIA is a complete collection of transversal tables that blends performance, flexibility, and design. The PLANIA table system offers both single top tables in a wide range of sizes and big modular tables with sectional tops of endless dimensions. The collection has broad customization possibilities to facilitate its integration in private, corporate, or public spaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.plania-pl50088
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)79
    • Profondeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)135.58
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires