Publier vos produits
Question Mark 046.01

Question Mark 046.01

Traduit par Google,

Chaise Question Mark avec base en acier et coque rembourrée. Base pivotante avec retour mémoire.

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.question-mark-046-01
  • Famille de produitsSandler
  • Groupe de produitsTonon Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)32.7
  • Largeur (pouces)29.9
  • Profondeur (pouces)25.6
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)70.55
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
  • Titre OmniClassResidential Chairs

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis

Produits similaires