Publier vos produits
Varya 1.7PP
Varya 1.7PP
Varya 1.7PP
Varya 1.7PP
Varya 1.7PP

    Varya 1.7PP

    Traduit par Google,

    Chaise d'appoint pivotante sur base en aluminium, avec assise rembourrée et dossier en polypropylène. Certifié Greenguard.

    Spécification
    • Designed by Simon Pengelly, the VARYA collection is a truly transversal and functional family of chairs that easily crosses the boundary between public and domestic spaces. The VARYA family configure one of the largest and most complete ranges on the market. With an elegant and refined design, VARYA allows to furnish different types of spaces with the same family of seating, keeping always coherent project aesthetic. Different, chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining comfortable seats with an extense range bases. The broad variety of combinations, together with the extensive range of available finishes, allow for endless possibilities of customization without altering the unique character and timeless spirit of this original family designed for inhabiting the most diverse array of settings and contexts.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.varya-1-7-pp
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31.9
    • Largeur (pouces)19.1
    • Profondeur (pouces)19.7
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)14.99
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis