Publier vos produits
Yumi 3.1
Yumi 3.1
Yumi 3.1
Yumi 3.1

    Yumi 3.1

    Traduit par Google,

    Tabouret de bar avec assise rembourrée et dossier en bois sur un cadre en hêtre massif équipé d'un coup-de-pied en acier inoxydable sur le repose-pieds avant.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.yumi-3-1
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsMilano Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.2
    • Largeur (pouces)18.3
    • Profondeur (pouces)20.5
    En rapport
    • Matériel principalHêtre
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Lbs)15.87
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stools
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 17
    • Titre OmniClassResidential Stools
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis