Publier vos produits
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010

    Zenpro 0010

    Traduit par Google,

    Un fauteuil de direction haut de gamme conçu pour un confort optimal tout au long de la journée. Idéal pour les bureaux de direction et les salles de réunion, il est doté d'un mécanisme d'inclinaison synchronisé activé par le poids, verrouillable sur sept positions et réglable avec précision grâce à la molette de tension. Les accoudoirs en aluminium sont rembourrés et le fauteuil dispose d'un système de réglage pneumatique de l'assise.

    Roulettes à bande de roulement souple et structure en aluminium. Design de Mario Ruiz. Certifiée Greenguard Gold pour un impact minimal sur la qualité de l'air intérieur. Une chaise durable, recyclable à 99 % et composée à 43 % de matériaux recyclés.

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zenpro-0010
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)50.8
    • Largeur (pouces)26.8
    • Profondeur (pouces)25.2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)40.57
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord