Publier vos produits
Curtain Wall - MN50
Curtain Wall - MN50

    Curtain Wall - MN50

    Traduit par Google,

    Le système de mur-rideau MN50 est un système de bâton qui améliore l'apparence visuelle de votre structure et ne permet jamais la pénétration d'eau dans la structure grâce à ses caractéristiques de micro-condensation et permet des applications à large ouverture avec des options de profil ayant diverses profondeurs. Avec 18 méthodes de meneaux différentes, des options personnalisées de coût efficace peuvent être proposées pour votre projet.

    Spécification
      • Micro condensation channels,
      • High water insulation
      • High thermal insulation
      • Low consumption of aluminum,
      • Binned mounting option,
      • The flat mounting option,
      • Project-specific mullion/transom profile option  (18 units),
      • Hidden locking option,
      • Possibility to glass up to 20mm-50mm,
      • The water discharge tube system or direct discharge system option,
      • 50 mm body width,
      • EPDM air, water and dust sealing wicks,
      • Successfully completed performance tests,
      • Production of QUALANOD and QUALICOAT certified profiles in all RAL colors and anodized options,
      • Static and heat diagrams that facilitate all selection and ordering process
    Spécifications techniques
    • Réference unique.curtain-wall-mn50
    • Famille de produitsCurtain Wall Systems
    • Groupe de produitsMN50
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-07-21
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_51_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium curtain wall frame sections
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls