Publier vos produits
Hurricane Sliding Glass Door HR7-SGD
Hurricane Sliding Glass Door HR7-SGD
Hurricane Sliding Glass Door HR7-SGD
Hurricane Sliding Glass Door HR7-SGD
Hurricane Sliding Glass Door HR7-SGD

    Hurricane Sliding Glass Door HR7-SGD

    Traduit par Google,

    Système interne de porte coulissante en verre résistant aux ouragans

    Le système HRC-SGD offre des avantages aux fabricants grâce à sa production simple et son assemblage rapide. C'est un système durable, efficace et abordable et c'est un système architectural en aluminium qui peut être appliqué à toutes les entrées, y compris les hôtels, les appartements, les immeubles de bureaux, les installations institutionnelles et les bâtiments industriels.

    • Charge de conception : +80/-80 Psf
    • Étanchéité ASTM E331-00 (2009)
    • Infiltration d'air ASTM E283-04 (2012)
    • Structurellement testé TAS202-94
    • Grand impact de missile (TAS 201-94)
    • Petit missile impacté (TAS 201-94)
    • Performance thermique
    • Différentes options d'assemblage (cadre).
    • Vitrage d'usine
    • Rouleaux réglables en polyamide
    • Profondeur du cadre de 6''
    • Rupture Thermique 9/16''

    -------------------------------------------------- -----

    • Veuillez nous contacter pour les familles détaillées.
    Spécification
    • Glazing Options

      Insulated Laminated Glass 1-7/32’’(31mm) ; Laminated Glass 15/32’’(11,9mm)

      Application Dimensions

      120’’ System Height

      Colors and Finishes Options

      Available in an array of architectural coatings and anodized finishes.

      Screw spline assembly


      • Please contact us for the detailed families.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hurricane-sliding-glass-door
    • Famille de produitsCurtain Wall Systems
    • Groupe de produitsHurricane
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-11-24
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-13 33 23 11
    • Titre OmniClassAluminum-Framed Storefronts
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls