Publier vos produits
Fenêtre double UPVC Aluminium Internorm KF410 5
Fenêtre double UPVC Aluminium Internorm KF410 5
Fenêtre double UPVC Aluminium Internorm KF410 5
Fenêtre double UPVC Aluminium Internorm KF410 5
Fenêtre double UPVC Aluminium Internorm KF410 5
    Internorm

    Fenêtre double UPVC Aluminium Internorm KF410 5

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)

    Que ce soit en PVC blanc classique ou la version en capotage Aluminium, avec la KF 410, vous faites toujours le bon choix. Le design home pure, anguleux au niveau du dormant et de l'ouvrant est parfaitement adapté à la construction du style moderne. Grâce à la nouvelle technologie d'isolation I-tec Insulation, la performance thermique du dormant sera nettement améliorée. Sur demande, l'I-tec Aération peut être intégré à cette fenêtre. Ce système de ventilation innovant assure 24 heures sur 24, une quantité d'air et un climat intérieur parfait.

    Performance thermique en W/(m²K)

    Jusqu'à 0,62

    Performance phonique en dB

    Jusqu'à 34-47

    Sécurité

    Jusqu’à RC1N, RC2

    Ferrage

    Invisible

    Spécification
    • Dimensions (en mm)

      Epaisseur dormant

      90

      Largeur dormant/ouvrant

      113

      Largeur battement (2 vantaux)

      133

      Largeur meneau (2 vantaux)

      187

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Internorm_window_KF_410_Modell-5
    • Famille de produitsUPVC-ALU Internorm
    • Groupe de produitsKF410
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-15
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 53 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 17
    • Titre OmniClassPlastic Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows