Publier vos produits
Fenêtre Porte double UPVC Aluminium Internorm KF310 5T
Fenêtre Porte double UPVC Aluminium Internorm KF310 5T
Fenêtre Porte double UPVC Aluminium Internorm KF310 5T
Fenêtre Porte double UPVC Aluminium Internorm KF310 5T
Fenêtre Porte double UPVC Aluminium Internorm KF310 5T
    Internorm

    Fenêtre Porte double UPVC Aluminium Internorm KF310 5T

    Avec une épaisseur de 71 mm, cette fenêtre est très fine. Les bords arrondis du vantail et du cadre s'intègrent parfaitement au style de design home soft. En plus de la version classique en PVC, la KF 310 est également disponible en version PVC-Aluminium. Le capotage en Aluminium sur la face extérieure peut être réalisé dans de nombreuses couleurs. Le dormant à 6 chambres assure une isolation thermique encore plus performante. Système à 3 joints afin d'améliorer l'isolation thermique et phonique.


    Performance thermique en W/(m²K)
    Jusqu'à 0,69

    Performance phonique en dB
    Jusqu'à 33-45

    Sécurité
    Jusqu’à RC1N, RC2

    Ferrage
    Invisible

    Spécification
    • Dimensions (en mm)
      Epaisseur dormant
      71
      Largeur dormant/ouvrant
      107
      Largeur battement (2 vantaux)
      119
      Largeur meneau (2 vantaux)
      170

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Internorm_windowdoor_KF_310_modell-5T
    • Famille de produitsUPVC-ALU Internorm
    • Groupe de produitsKF310
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 53 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows