Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Glass Corner Wood-ALU HS330

No d'article: Glass_Corner_Wood-ALU_Internorm_HS330
Fabricant: Internorm
Famille de produits: Wood/Aluminium Window
Groupe de produits: Wood/Aluminium Window
Hauteur (mm): 2800
Date de publication: 2019-02-18
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)

Concevez harmonieusement vos espaces de vie - nous pouvons vous proposer les mêmes surfaces et couleurs de bois pour cette porte coulissante relevante que pour votre fenêtre bois / aluminium HF 410. Vous pourrez ainsi concevoir plus facilement votre univers de vie personnel et coordonné. Le seuil bas en fibre de verre dans la zone de passage assure une isolation thermique et une stabilité optimales et est recouvert d'aluminium anodisé à l'extérieur. L'élément fixe offre un aspect de verre complet, il peut être rendu dans la maçonnerie sur trois côtés.

Le HS 330 offre un design unique et un confort exceptionnel, combiné avec une technologie de haute qualité:

· Plus de lumière à travers les vitrages à grande échelle

· Disponible jusqu'à 580 0 x 2800 mm

· Efficacité énergétique et réduction des coûts de chauffage

· Faible dégagement de chaleur dû au triple vitrage

· Couleurs attrayantes pour les demandes de conception individuelles

· Les vitres réfléchies protègent des blessures en cas de bris de vitre

· Peut être parfaitement combiné avec tous les autres systèmes de fenêtres Internorm

Performance thermique Uw: jusqu‘à 0,73 W/m2K

Affaiblissement acoustique: jusqu‘à 40 dB

Facteur solaire: Sw = 0,49

AEV: A4; E9A; VB5/C5




Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Austria
Fabriqué en: Austria

Catégorie de BIMobject: Windows - Opening Slide
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Fixed windows
Code UNSPSC: 30171609
Uniclass 1.4 Code: JL10
Uniclass 1.4 Description: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Description: Windows
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_98_96
Uniclass 2015 Description: Wood window units
NBS Reference Code: 25-30-95
NBS Reference Description: Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal-Clad Wood Windows
Numéro OmniClass: 23-17 13 15 11
Titre OmniClass: Wood Fixed Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
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
Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Windows - Opening Slide

Nom Valeur
Cladding - Exterior weather-resistant aluminium
Cladding - Interior natural timber
Glazing Type energy-saving fibre glass, security glazing
Height 2800
Percent of Vision Area 100%
Thermal Break (Y/N) Y
Width 5800
Window Options Lift and slide door with timber profiles
Window Style Large-scale elements, angular and modern design with a narrow frame construction and milled guiding rails

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés