Publier vos produits
Porte simple ALU Internorm AT500
Porte simple ALU Internorm AT500
Porte simple ALU Internorm AT500
Porte simple ALU Internorm AT500
Porte simple ALU Internorm AT500
Porte simple ALU Internorm AT500
Porte simple ALU Internorm AT500
Porte simple ALU Internorm AT500
Porte simple ALU Internorm AT500
    Internorm

    Porte simple ALU Internorm AT500

    2.7 sur 5 étoiles2.7(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Nous fabriquons des portes d'entrée selon vos besoins.

    Chaque porte d'entrée Internorm est unique car chaque porte est réalisée sur mesure selon vos exigences. Cinq systèmes de porte d'entrée en aluminium et deux systèmes de porte d'entrée en composite avec d'innombrables options sont disponibles au choix. Ainsi, vous pouvez concevoir votre porte d'entrée exactement comme vous le souhaitez. Choisissez entre un châssis de porte d'entrée solide ou une porte avec des inserts en verre élégants et combinez-le avec des lumières latérales, des impostes, des poignées, des couleurs, etc. Il n'y a pas de limites à la conception de votre porte.

    Naturellement, nous attachons une grande importance à la fabrication et au montage de haute qualité de systèmes de verrouillage de sécurité éprouvés. Nos portes d'entrée ne sont pas les portes d'entrée de sécurité classiques que vous utiliseriez pour un coffre-fort dans une banque. Cependant, nos portes d'entrée solides et anti-effraction atteignent RC2 grâce aux systèmes de verrouillage de haute qualité utilisés et offrent donc une excellente protection contre l'effraction.

    Nos portes d'entrée sont disponibles dans de nombreux designs différents pour s'assurer qu'elles complètent le style de votre maison et s'harmonisent avec vos fenêtres Internorm. Nous avons regroupé les différents styles architecturaux en quatre styles de design pour vous permettre de trouver plus facilement le modèle qui vous convient le mieux parmi le large choix d'options de portes d'entrée disponibles."

    "Style assorti pour chaque type

    Les goûts diffèrent, les styles architecturaux varient et les maisons sont très individuelles. Les fenêtres et les portes d'entrée jouent un rôle important à cet égard et accentuent considérablement l'architecture et donc le caractère d'une maison.

    Les fenêtres, portes et accessoires Internorm sont donc disponibles en différents modèles. Ne faites pas de compromis sur votre vision lors de la conception de vos espaces de vie et choisissez des fenêtres et des portes d'entrée qui correspondent à votre style individuel.

    Nos fenêtres sont regroupées en quatre styles de design afin que vous puissiez facilement trouver les fenêtres qui correspondent à l'architecture de votre maison :"

    Protection efficace contre le cambriolage


    Spécification
    • Feeling safe and secure in our own home is what we all want. Burglary protection therefore takes high priority. For this reason, every entrance door needs a well thought-out security concept. Our solid, strong aluminium entrance doors include modern, high-tech technology as standard:

      5x protection through mechanical multi-point locking

      3 solid, quality door hinges

      Cylinder with drill and scan protection

      On request, you can get your door with additional security features - for even better burglary protection:

      Fingerprint scanner

      Keypad/code keypad

      Door lock

      Spy hole

      Automatic multi-point locking

      High-security cylinder with pull and tear protection

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Internorm_Door_at500
    • Famille de produitsAluminium Door Internorm
    • Groupe de produitsAT500
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors