Publier vos produits
Porte Coulissante Quad UPVC Aluminium Internorm KS430 C
Porte Coulissante Quad UPVC Aluminium Internorm KS430 C
Porte Coulissante Quad UPVC Aluminium Internorm KS430 C
Porte Coulissante Quad UPVC Aluminium Internorm KS430 C
Porte Coulissante Quad UPVC Aluminium Internorm KS430 C
    Internorm

    Porte Coulissante Quad UPVC Aluminium Internorm KS430 C

    Des pièces claires et lumineuses créent un espace de liberté pour vous et votre famille. De grandes surfaces vitrées étendent l'espace de vie au-delà de ses limites réelles. Elles créent une nouvelle sensation d'espace illimité tout en offrant une vue complète sur l'extérieur.

    Si le soulevant-coulissant est combiné à un vitrage fixe, on obtient de grandes surfaces vitrées. Avec l'option Comfort Drive - le mécanisme électrique pour une ouverture et une fermeture confortables de votre soulevant- coulissant.

    Performance thermique en W/(m²K)

    Jusqu'à 0,64

    Performance phonique en dB

    Jusqu'à 33-43

    Sécurité

    Jusqu’à RC1N, RC2

    COMFORT DRIVE

    Astuce

    Les soulevants/coulissants Internorm HS 330 et KS 430 sont également disponibles sur demande avec l'option Comfort Drive. Le mécanisme électrique assure une ouverture et une fermeture confortables et peut être intégré à un systeme de domotique (Smart Home).

    Spécification
    • Dimensions (en mm)

      Epaisseur dormant

      200/203

      Largeur dormant/ouvrant

      169

      Largeur battement (2 vantaux)

      176

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Internorm_lift-sliding-door_KS-430_modell-c
    • Famille de produitsUPVC-ALU Internorm
    • Groupe de produitsKS430
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors