Publier vos produits
2-1/4" Emperor™ Brick

2-1/4" Emperor™ Brick

Traduit par Google,

Cette brique est couramment utilisée sur les bâtiments avec de longues étendues de murs. La plus grande brique réduit encore les coûts globaux du mur tout en créant des lignes plus longues. L'Emperor 2.25 a un autre avantage. Des fentes peuvent être extrudées dans la face pendant la fabrication pour simuler un faux joint de mortier. Cela crée l'apparence de deux briques modulaires dans le mur au moindre coût de la plus grande taille d'empereur. Plusieurs fentes peuvent être ajoutées pour créer différents modèles de liaison apparaissant.

Spécifications techniques
  • Réference unique.emperor_2-25
  • Famille de produitsWalls
  • Groupe de produitsExternal-Walls
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.25
  • Largeur (pouces)3.56
  • Profondeur (pouces)15.56
En rapport
  • Matériel principalBrick
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Veneer Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 33 15
  • Titre OmniClassWall Exteriors
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls