Publier vos produits
2-1/4" Modular Brick

2-1/4" Modular Brick

Traduit par Google,

Cette taille de brique est la norme de l'industrie. Il a été conçu pour s'adapter à la poignée d'un maçon. L'unité est conçue pour tourner les coins et commencer un mur en liaison courante (c'est là que les joints de mortier dans la brique du dessous sont centrés sur la brique du dessus). 3 cours de briques équivaut à une brique posée dans un cours de soldat (empilé verticalement). Cette brique est la plus facile à utiliser lors de la création de motifs dans le mur. Il y a 6,85 briques par pied carré.

Spécifications techniques
  • Réference unique.modular_2-25
  • Famille de produitsWalls
  • Groupe de produitsExternal-Walls
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.25
  • Largeur (pouces)3.62
  • Profondeur (pouces)7.62
En rapport
  • Matériel principalBrick
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Veneer Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 33 15
  • Titre OmniClassWall Exteriors
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls