Publier vos produits
INTRA Atlantic kitchen sink F 10R incl plug & water trap
Intra

INTRA Atlantic kitchen sink F 10R incl plug & water trap

Traduit par Google,
Évier de cuisine à poser réversible avec bac simple. Livré avec trop-plein, bouchon de vidage et siphon. Dimension bol : 339 x 436 x 160 mm. Les éviers à poser sont pratiques, durables et fonctionnels, mais élégants et invitants. Intra Atlantic est un évier de cuisine à poser en acier inoxydable avec un espace de travail spacieux et de grands bols. Les grands bols peuvent recevoir à la fois les plaques à rôtir et les plus grandes casseroles. Les éviers Atlantic sont réversibles et se déclinent dans une grande variété de longueurs et de combinaisons de cuves répondant à de nombreux besoins. Disponible en largeur 600 et 610 mm. Certains modèles sont également disponibles en largeur de 635 mm. Livré avec bouchons inox, mais peut également être livré avec crépines à panier. Hauteur de chant 30 ou 40 mm. Accessoires optionnels : planche à découper en hêtre ou acajou conçue pour s'adapter sur le dessus du bol.
Spécification
  • Intra Atlantic specification Lay-on sinks are available in many different standard variants to cover most needs: • Length: 800 mm – 2400 mm • Width: 600 mm , 610 mm and 635 mm • Edge height: 30 mm, 40 mm • Bowl combinations: • Atlantic F: 1 bowl (339 x 436 x 160 mm) • Atlantic G: 1½ bowls (339 x 436 x 160 mm + 180 x 380 x 160 mm) • Atlantic H: 2 bowls (339 x 436 x 160 mm x 2 bowls) • Material: EN 1.4301, AISI 304 stainless steel • Supplied with stainless plug or basket strainer If you cannot find your optimal Atlantic lay-on sink you can draw a customized sink. Check our Design Studio on www.intra-teka.com.
Spécifications techniques
  • Réference unique.AF10-P
  • Famille de produitsKitchen sink
  • Groupe de produits131
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks