Publier vos produits
INTRA Icon waste
INTRA Icon waste
INTRA Icon waste
    Intra
    Archivé

    INTRA Icon waste

    Waste bin in stainless steel. Volume: 27 L All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
    Spécification
    • The bag is locked into the product and prevents access for others then service personnel. Flexible bracket for attachment and removal of the bag. ICA3H have lids with collection / hide screen and plastic bucket - suited as sanitary waste disposal Outer dimension: 300x450x200 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ICA3
    • Famille de produitsHygiene products
    • Groupe de produits350
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Numéro OmniClass23-21 17 11
    • Titre OmniClassInterior Waste Bins

    Produits similaires