Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
invita/products/0d7cf5e5-cac4-4618-a8a3-96b54025de57
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Armoires et placards de cuisine
Base cabinet 80 cm Athena (KU1-080)
Indisponible en États-Unis
INVITA
Suivre
Base cabinet 80 cm Athena (KU1-080)
Traduit par Google,
Voir l'original
Porte Athéna Blanche. - Plat à bord légèrement arrondi, rayon 2 mm. - MDF 19 mm. - Couleur NCS S 0500-N, durcie aux UV. - Approuvé pour le label danois de climat intérieur
Télécharger
Spécification
Spécification
Base cabinet with double doors and 1 adjustable shelf
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
287-091-KU1-080
Famille de produits
Athena
Groupe de produits
Base cabinet
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2023-04-19
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
704
Largeur (mm)
800
Profondeur (mm)
565
Liens
Liens
URL du produit
https://www.invita.dk/kokken/
Instructions d'installation
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Certification du produit
https://www.invita.dk/erhverv/
Description technique
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
En rapport
En rapport
Matériel principal
MDF
Matériel secondaire
Panneau MFC
Conçu en
Danemark
Fabriqué en
Danemark
Poids net (Kg)
34.45
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Armoires et placards de cuisine
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Code CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numéro OmniClass
23-21 19 00
Titre OmniClass
Casework
Code CSI UniFormat II
E2010
Titre CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilité de la région
L'Europe
Danemark
Produits similaires
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Télécharger
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Télécharger
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Télécharger
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Télécharger
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Télécharger
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Télécharger