Publier vos produits
Wall cabinet 5350020 White
INVITA

Wall cabinet 5350020 White

Traduit par Google,
Porte Athéna Blanche. - Plat à bord légèrement arrondi, rayon 2 mm. - MDF 19 mm. - Couleur NCS S 0500-N, durcie aux UV. - Approuvé pour le label danois de climat intérieur
Spécification
  • Open wall cabinet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.KOR211-020
  • Famille de produitsAthena
  • Groupe de produitsWall cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)864
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)330
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Matériel secondairePanneau MFC
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)9.74
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings