Publier vos produits
Door Lite Doors - Restroom Partition
Door Lite Doors - Restroom Partition

    Door Lite Doors - Restroom Partition

    Traduit par Google,

    Les portes Door Lite sont composées de montants, de traverses et d'un panneau acrylique encastré. Les composants sont assemblés à l'aide de goujons et de colle. Les montants sont usinés pour recevoir le vitrage, et un joint en caoutchouc absorbe la dilatation et la contraction, réduisant ainsi les vibrations de la porte.

    • CONSIDÉRATIONS
      • Les portes peuvent nécessiter un entretien et un temps de nettoyage plus longs en raison de matériaux différents et d'angles intérieurs supplémentaires. Pour les zones humides, il est impératif de choisir des matériaux adaptés. Les portes Door Lite ne sont pas recommandées pour les zones à fort passage. L'insert Lite est requis. Le tableau est disponible sur notre site web.
    • CONSTRUCTION
      • Montants : 5 1/8 po de large et d’épaisseur variable selon le matériau.
      • Traverse supérieure : 5 1/8 po de hauteur et épaisseur variable selon le matériau.
      • Rail inférieur : hauteur 7 1/2 pouces, épaisseur variable selon le matériau.
      • Légère : 3/8 po d'épaisseur, 1 po de plus en largeur et en hauteur que l'ouverture.
      • Assemblage : les montants et les traverses sont assemblés à l’aide de goujons et de colle époxy. La structure est emboîtée par friction et est équipée d’un système anti-vibration en caoutchouc.
    Spécification
    • Stile and Rail Thickness

      • High Pressure Laminate - 1.25"/32mm
      • Wood Veneer - 1.25"/32mm
      • Compact Laminate - 1"/25mm

      Available Door Width

      • 24" - 610mm
      • 34" - 864mm
      • 36" - 914mm

      Available Door Height

      • 58" / 1473mm
      • 72" / 1829mm
      • 84" / 2134mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.door-lite-doors
    • Famille de produitsRestroom Partition
    • Groupe de produitsRestroom Partition Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs