Publier vos produits
Louvered Doors - Restroom Partition
Louvered Doors - Restroom Partition

    Louvered Doors - Restroom Partition

    Traduit par Google,

    Les portes à persiennes sont composées de montants, de traverses et de lames de persiennes. Les éléments sont assemblés à l'aide de goujons et de colle. Les montants sont usinés pour recevoir chaque lame de persienne et comportent une petite pièce de compression en caoutchouc afin d'absorber la dilatation et la contraction et de réduire les vibrations de la porte.

    • CONSIDÉRATIONS
      • Les directives de l'ADA doivent être prises en compte et examinées avant la mise en place du système.
      • Les portes à persiennes peuvent nécessiter un temps de nettoyage plus long en raison du nombre important de lamelles et d'angles.
      • Les applications en milieu humide nécessitent une sélection appropriée des matériaux.
      • Les portes à persiennes ne sont pas recommandées pour les zones à fort passage.
    • CONSTRUCTION
      • Montants : 5 1/8 po de large et d’épaisseur variable selon le matériau.
      • Traverse supérieure : 5 1/8 po de hauteur et épaisseur variable selon le matériau.
      • Rail inférieur : hauteur 7 1/2 pouces, épaisseur variable selon le matériau.
      • Lattes : style plantation, 2 1/4 po de large et d'épaisseur variable selon le matériau.
      • Assemblage : les montants et les traverses sont assemblés à l’aide de chevilles et de colle époxy.
      • Les persiennes sont fixées par friction et munies de silentblocs en caoutchouc anti-vibrations installés sur chaque lamelle.
    Spécification
    • Louver Slat Thickness

      • High Pressure Laminate - 3/8" / 32mm
      • Wood Veneer - 3/8" / 32mm
      • Compact Laminate - 1/4" / 25mm

      Stile and Rail Thickness

      • High Pressure Laminate - 1.25"/32mm
      • Wood Veneer - 1.25"/32mm
      • Compact Laminate - 1"/25mm

      Available Door Width

      • 24" - 610mm
      • 34" - 864mm
      • 36" - 914mm

      Available Door Height

      • 58" / 1473mm
      • 72" / 1829mm
      • 84" / 2134mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.louvered-doors-restroom-partition
    • Famille de produitsRestroom Partition
    • Groupe de produitsRestroom Partition Louvered Doors
    • Date de publication2026-06-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs