Publier vos produits
Wood Veneer Restroom Partitions
Wood Veneer Restroom Partitions

    Wood Veneer Restroom Partitions

    Traduit par Google,

    Qu'est-ce que le placage de bois ?

    Le placage en bois est une fine couche de bois véritable, généralement de 1 mm d'épaisseur, collée sur les deux faces d'un noyau en bois d'ingénierie. Ce procédé permet de conserver la beauté et la variété du bois naturel en surface, tandis que le matériau du noyau assure la stabilité et l'homogénéité nécessaires aux éléments de cloisons de toilettes. Contrairement aux stratifiés haute pression, chaque feuille de placage en bois naturel est unique.

    Cas d'utilisation du placage de bois

    Le placage bois est un choix idéal pour les sanitaires commerciaux haut de gamme où l'élégance, la chaleur et une touche de luxe sont recherchées. Sa beauté naturelle et ses finitions personnalisables permettent aux designers de créer des espaces raffinés qui rehaussent l'esthétique générale des établissements de prestige.

    Spécification
    • DESCRIPTION

      Wood veneer (WV) toilet partition components are produced by gluing wood veneer sheets to an engineered wood core. These sheets are machined, cut to size, sanded and finished. Wood veneer components are finished using conversion varnish. Available wood species and staining combinations provide unmatched design and coordination opportunities.

      CONSIDERATIONS

      • WV is not suitable for use in wet, steam and/or high abuse locations.
      • Excessive fluids should be avoided during cleaning.
      • Horizontal grain applications require consultation
      • Budgets should be reviewed prior to specifying wood veneer.
      • All components will have natural variations in pattern, color and sheen.
      • Replacement components will have greater variations.

      CONSTRUCTION

      • Wood Veneer: .039 thick solid wood veneer and duraback sheet.
      • Core: 45lb engineered wood board.
      • Sheet adhesive: poly-vinyl acetate.
      • Edge: matching wood veneer banding is applied using PUR adhesive.
      • Components are individually sanded, stained, and top coated with conversion varnish.

      DIMENSIONS

      • Headrail braced pilaster heights is 82 inch with 58 and 72 inch doors and 94.5 inch tall with 84 inch doors.
      • Floor to ceiling pilaster heights are 1 inch less than floor to ceiling height to allow for hardware.
      • Panel height will match selected door height. Panels are available from 3 to 60 inches wide.

      Available Door Width

      • 24 inch | 610 mm
      • 34 inch | 864 mm
      • 36 inch | 914 mm

      Available Panel and Door Height

      • 58 inch | 1473 mm
      • 72 inch | 1829 mm
      • 84 inch | 2134 mm

      Standard Wood Veneer Pilaster Widths

      • mm: 76, 102, 127, 152, 178, 203, 229, 254, 305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 762
      • inch: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wood-veneer
    • Famille de produitsRestroom Partition
    • Groupe de produitsWood Veneer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVeneer on Moisture Resistant MDF
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_60
    • Description de l'Uniclass 2015Plasterboard laminated partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles