Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

H 38/11+18 Graphite Neopor by BASF®

No d'article: H-38-11-18-graphite
Fabricant: ISOBLOC
Famille de produits: BLOCKS FOR INSULATION
Groupe de produits: WOOD CEMENT PRODUCTS
Largeur (mm): 380
Hauteur (mm): 250
Profondeur (mm): 500
Date de publication: 2020-11-09
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
Formwork wood cement block for load bearing internal/esternal walls. Acoustic Insulation Rw= dB, Fire Resistance REI 180, Thermal Trasmittance (wet condition) U= W/m²K, Thermal Trasmittance (dry condition) U= W/M²k, Thermal Displacement = h

Formwork block with internal and external walls made of wood and concrete with density 500 +/- 10% Kg./m3, dry laid, staggered by 1/2 block to be cast on site every six courses, with double horizontal connection groove for concrete. The system includes special pieces such as corner blocks, divisible half block, pillar block, pass block (jolly), floor curb block, height reaching block, veil block.
The blocks follow the regulations currently in force, such as GUIDELINES FOR CONSTRUCTION SYSTEMS WITH BEARING PANELS BASED ON THE USE OF SLATE AND CONCRETE SLABLY REINFORCED CONCRETE CASTED ON SITE - Superior Council of Public Works - July 2011; CE marking in accordance with EN 15498; declaration of performance (DoP) European Regulation 305/2011 on Construction products - 1 July 2013; thermal tests in reference to UNI EN 1745 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10456 standards; acoustic tests with reference to UNI EN ISO 717 - UNI EN ISO 140 - analysis of the level of acoustic insulation of vertical partitions according to the regulations of 05/12/1997 and UNI EN 12354-1: 2002; fire resistance tests on walls loaded according to UNI EN 1365-1: 2002 as per Ministerial Decree 16/02/2007.


Materiau principal: Cement
Materiau secondaire: Wood
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Murs - Parois extérieures
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Blocks
Code UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Code: L322
Uniclass 1.4 la description: Blocks
Numéro OmniClass: 23-15 15 21
Titre OmniClass: Wall Blocks