Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Smartwall Fireguard

No d'article: smartwall-fireguard
Fabricant: ISOBOX Isolation
Famille de produits: Facade
Groupe de produits: ETICS
Largeur (mm): 1200
Profondeur (mm): 200
Date de publication: 2014-10-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
La bande coupe-feu SmartWall FireGuard est une bande en laine de roche pré-enduite utilisée comme protection incendie filante dans les systèmes d'isolation thermique des murs par l'extérieur.

Répondant aux critères de l'IT 249 (selon l'arrêté du 24 mai 2010), les bandes coupe-feu SmartWall FireGuard sont mises en oeuvre par collage en plein et fixation mécanique traversante.

  • Conductivité thermique déclarée (W/(m.K)) : 0,036
  • Réaction au feu Euroclasse : A1
  • Tolérance d’épaisseur : T5
  • Résistance à la traction perpendiculaire aux faces : TR10
  • Contrainte en compression pour 10% de déformation : CS(10)30
  • Stabilité dimensionnelle à température spécifiée : DS(70,-)
  • Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d’humidité spécifiées : DS(70,90)
  • Absorption d’eau à court terme par immersion partielle : WS
  • Masse volumique nominale (kg/m3) : > 90


Materiau principal: Insulation
Materiau secondaire: Mineral wool
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Insulation
Classification IFC: Building Element
Nom UNSPSC: Fire protection
Code UNSPSC: 4619
Uniclass 1.4 Code: L6811
Uniclass 1.4 Description: Fireproofings
Uniclass 2.0 Code: PR-45-06-49
Uniclass 2.0 Description: Mineral Wool Fire Stopping
Uniclass 2015 Code: Pr_25_80_81_51
Uniclass 2015 Description: Mineral wool fire stopping
NBS Reference Code: 45-06-49
NBS Reference Description: Mineral Wool Fire Stopping
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 81 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mineral-Fiber Fireproofing
Numéro OmniClass: 23-13 25 11
Titre OmniClass: Fireproofing
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nom Valeur
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,036 W/m·K
Thermal Resistance 2.75 — 5.55 m²K/W
Thickness 100 mm — 200 mm

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés