Publier vos produits
Green Roof waterproofing with polyurethane-bituminous liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 560 BT
Green Roof waterproofing with polyurethane-bituminous liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 560 BT
Green Roof waterproofing with polyurethane-bituminous liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 560 BT

    Green Roof waterproofing with polyurethane-bituminous liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 560 BT

    Traduit par Google,
    Le système d'étanchéité pour toitures végétalisées ISOMAT se compose de la membrane d'étanchéité liquide bitumineuse-polyuréthane à deux composants ISOFLEX-PU 560 BT, qui forme une membrane continue, élastique et étanche avec une excellente résistance mécanique et chimique, et de la membrane drainante pour toitures végétalisées DELTA -FLORAXX TOP, qui agit comme une couche de protection, de filtration et d'infiltration dans le système.

    Spécification
    • Porous surfaces are primed with the polyurethane primer PRIMER-PU 100. The two-component, polyurethane-bituminous, liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 560 BT is watertight, dries quickly and offers crack-bridging properties. It is CE marked according to EN 1504-2 and certified as root resistant. On the waterproofing membrane, a polypropylene non-woven geotextile weighing 130 g/m2 is laid out to protect the substrate and better ventilate the system. Multilayer drainage membrane DELTA-FLORAXX TOP made of HDPE, 0.6 mm thick, consists the final layer before planting.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.green-roof-waterproofing-pubituminous--isoflexpu560bt
    • Famille de produitsISOMAT
    • Groupe de produitsWATERPROOFING MATERIALS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principal2C-Polyuréthane
    • Matériel secondaireBitumen
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Ss_45_40_47_28
    • Description de l'Uniclass 2015Extensive green roof systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17
    • Titre OmniClassWaterproofing
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction