Publier vos produits
ISOPAN Isocop
Isopan

ISOPAN Isocop

Traduit par Google,
Panneau sandwich en polyuréthane pour toiture, avec profil ondulé à 5 nervures. UTILISATION Isocop est un panneau sandwich pour toiture idéal pour les installations industrielles, commerciales et agricoles et zootechniques. La polyvalence, la résistance à la charge et la facilité d'installation font d'Isocop une solution fiable pour tout type d'intervention, de la construction neuve à la rénovation du toit. CARACTÉRISTIQUES - Panneau sandwich à double peau métallique - Isolation polyuréthane - Profil ondulé 5 nervures - Possibilité d'utilisation pour les murs
Spécifications techniques
  • Réference unique.Isocop
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsDouble Metal Skin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-02
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515