Publier vos produits
ISOPAN Isocop Multifunction
ISOPAN Isocop Multifunction
    Isopan
    Archivé

    ISOPAN Isocop Multifunction

    Polyurethane sandwich panel for roofing, with 4-ribs corrugated profile and accessory integration system. UTILIZATION In addition to the polyurethane insulation, the Isocop Multifunction panel has a special profiling of the external sheet that allows installing special brackets on the roof in an easy and quick way. In such way, you can install solar panels on you roof. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 4-rib corrugated profile - Patented system to fix proper brackets on the external sheet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Isocop_Multifunction
    • Famille de produitsRoof Panel
    • Groupe de produitsDouble Metal Skin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-16
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515