Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
ISOPAN Isodeck
Isopan

ISOPAN Isodeck

Traduit par Google,
Panneau sandwich en polyuréthane pour toiture, avec profil ondulé à 5 nervures et support en feutre bitumineux. UTILISATION Isodeck est un panneau d'une seule feuille conçu pour les bâtiments industriels, les carports, les garages préfabriqués et les auvents. Le côté plat, formé par une feuille de feutre bitumineux permet d'installer Isodeck avec le profilé métallique ondulé tourné vers l'intérieur, de manière à réaliser une toiture plate ou légèrement inclinée. CARACTÉRISTIQUES - Panneau sandwich à simple peau métallique - Isolation polyuréthane - Profil ondulé 5 nervures - Utilisable tête en bas
Spécifications techniques
  • Réference unique.isodeck
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsSingle Metal Skin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515