Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
ISOPAN Isofire Wall FG-HF
Isopan

ISOPAN Isofire Wall FG-HF

Traduit par Google,
Panneau sandwich en laine de verre pour murs, avec double revêtement métallique. finition micro-nervurée et fixation apparente. UTILISATION Isofire Wall FG-HF est un panneau sandwich de revêtement utilisé pour les murs d'installations industrielles. Il a une rainure avec un joint mâle-femelle et une fixation apparente. L'isolation en laine de verre le rend résistant au feu. CARACTÉRISTIQUES - Panneau sandwich à double peau métallique - Isolation en laine de verre - Joint avec fixation apparente - Il peut être installé verticalement ou horizontalement
Spécifications techniques
  • Réference unique.isofire-wall-fg-hf
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsExposed fixing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaine minérale
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615