Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
ISOPAN Isofire Roof - Fono
Isopan

ISOPAN Isofire Roof - Fono

Traduit par Google,
Panneau sandwich en laine minérale pour toiture, avec profil ondulé à 5 nervures. Grâce à sa tôle interne à micro-trous, il est très performant en termes d'insonorisation et d'absorption acoustique. UTILISATION Isofire Roof Fono est un panneau sandwich pour murs de bâtiments industriels, salles de traitement, cloisons intérieures. La couche isolante de laine de roche donne résistance et protection en cas d'incendie. La présence d'une tôle interne avec des micro-trous fait d'Isofire Wall Fono un produit capable de satisfaire aux exigences d'absorption acoustique et d'insonorisation, comme dans le cas des salles des machines et des salles de traitement. CARACTÉRISTIQUES - Panneau sandwich à double peau métallique - Tôle intérieure avec micro-trous - Isolation en laine minérale - Joint avec fixation apparente - Profil ondulé à 5 nervures
Spécifications techniques
  • Réference unique.Isofire_Roof_Fono
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsDouble Metal Skin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaine minérale
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515