Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
ISOPAN Isofire Wall - Fono
Isopan

ISOPAN Isofire Wall - Fono

Traduit par Google,
Panneau sandwich en laine minérale pour murs, avec tôle intérieure à micro-trous et fixation apparente. UTILISATION Isofire Wall est un panneau sandwich de revêtement utilisé pour les murs d'installations industrielles, de salles de traitement, de cloisons intérieures. L'isolation en laine de roche le rend résistant au feu. La présence d'une tôle interne avec des micro-trous fait d'Isofire Wall Fono un produit adapté aux exigences d'absorption acoustique et d'insonorisation, comme dans les salles des machines et les salles de traitement. CARACTÉRISTIQUES - Panneau sandwich à double peau métallique - Tôle intérieure avec micro-trous pour l'absorption acoustique - Isolation en laine minérale - Joint avec fixation apparente - Il peut être installé verticalement ou horizontalement
Spécifications techniques
  • Réference unique.Isofire_Wall_Fono
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsExposed fixing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaine minérale
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615