Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
ISOPAN Isofrigo
Isopan

ISOPAN Isofrigo

Traduit par Google,
Panneau mural adapté aux murs-rideaux des bâtiments industriels, des chambres froides, des salles de traitement et des cloisons internes. UTILISATION Isofrigo est un panneau sandwich de revêtement adapté aux installations sur les parois des chambres froides, des chambres climatisées et des cloisons. Le joint a une rainure labyrinthe avec fixation apparente. Il est possible de choisir le type de joint en fonction des exigences d'isolation thermique et d'étanchéité à l'air. CARACTÉRISTIQUES - Panneau Sandiwch à double peau métallique - Isolation en polyuréthane - Possibilité de choisir le joint pour augmenter l'étanchéité à l'air - Joint avec fixation apparente - Il peut être installé verticalement ou horizontalement
Spécifications techniques
  • Réference unique.Isofrigo
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsExposed fixing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-02
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCÉlément de construction