Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
ISOPAN Isoparete Plissè/Piano/Box
Isopan

ISOPAN Isoparete Plissè/Piano/Box

Traduit par Google,
Panneau sandwich en polyuréthane pour murs, avec fixation cachée. UTILISATION Isoparete est un panneau sandwich utilisé pour les murs de bâtiments industriels et commerciaux, caractérisé par un système de joint de fixation caché. Il peut être utilisé en combinaison avec les panneaux sandwich muraux Isoclass. Vous pouvez choisir le type de finition extérieure parmi 3 profils différents. CARACTÉRISTIQUES Panneau sandwich à double peau métallique - Isolation polyuréthane - Joint à fixation cachée - Possibilité de combinaison avec des panneaux Isoclass - Possibilité de choisir le profil côté extérieur
Spécifications techniques
  • Réference unique.Isoparete
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsHidden fixing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-02
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615