Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
ISOPAN Isoray
Isopan

ISOPAN Isoray

Traduit par Google,
Panneau sandwich en polyuréthane pré-creusé pour toiture, avec profil ondulé à 5 nervures. UTILISATION Isoray est un panneau sandwich pour toitures industrielles réalisé avec des panneaux courbes en fibrociment. Il peut être réalisé avec un rayon de courbure de 3,3 m ou 6 m. CARACTÉRISTIQUES - Panneau sandwich à double peau métallique - Isolation polyuréthane - Profil ondulé 5 nervures - Il peut être réalisé avec un rayon de courbure de 3,3 m ou 6 m
Spécifications techniques
  • Réference unique.Isoray
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsDouble Metal Skin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515