Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
ISOPAN Isotap
Isopan

ISOPAN Isotap

Traduit par Google,
Panneau sandwich en polyuréthane pour toiture, avec profil ondulé à 3 nervures et système de fixation caché. UTILISATION Isotap est un panneau sandwich à double peau métallique caractérisé par son système de fixation particulier constitué d'un joint caché. Le profil ondulé lui confère une forte résistance à la charge. CARACTÉRISTIQUES - Panneau sandwich à double peau métallique - Isolation polyuréthane - Profil ondulé 3 nervures - Système à joint de fixation caché
Spécifications techniques
  • Réference unique.Isotap
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsDouble Metal Skin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515