Publier vos produits
HDIII 44/11 graphite. BLOC ISOTEX AIR POUR MUR A VENTILATION INTEGREE
HDIII 44/11 graphite. BLOC ISOTEX AIR POUR MUR A VENTILATION INTEGREE
HDIII 44/11 graphite. BLOC ISOTEX AIR POUR MUR A VENTILATION INTEGREE
HDIII 44/11 graphite. BLOC ISOTEX AIR POUR MUR A VENTILATION INTEGREE
HDIII 44/11 graphite. BLOC ISOTEX AIR POUR MUR A VENTILATION INTEGREE
HDIII 44/11 graphite. BLOC ISOTEX AIR POUR MUR A VENTILATION INTEGREE
    Isotex

    HDIII 44/11 graphite. BLOC ISOTEX AIR POUR MUR A VENTILATION INTEGREE

    BLOC ISOTEX AIR POUR MUR A VENTILATION INTEGREE. La révolution des murs ventilés. Structure, isolation et ventilation en une seule installation. Thermal isolation U=0,19 W/m²K, Acoustic isolation Rw=53 dB, Fire resistence REI 120. Isotex Air est un bloc de coffrage bois-ciment pour la construction de murs d’enceinte et de façades à ventilation intégrée. Le bloc standard Isotex a été repensé pour intégrer en face extérieure, la ventilation de la paroi : en une seule intervention simple et rapide, vous obtenez un mur structurel grâce au béton coulé à l’intérieur des blocs de coffrage, la façade ventilée, l’isolation thermique grâce à l’isolation EPS au graphite protégée par le bloc bois-ciment (« couche protégée »). Les blocs spéciaux fournis éliminent les ponts thermiques et acoustiques. Pourquoi choisir le bloc Isotex Air pour la construction de murs ventilés ? Le bloc Isotex Air pallie les inconvénients du mur ventilé traditionnel. L’installation tout-en-un réduit le temps et les coûts. La construction traditionnelle de murs et façades ventilés est laborieuse et complexe car elle implique plusieurs phases de construction successives. Cela engendre des coûts élevés, car cela nécessite une main d’œuvre spécialisée et la coordination de plusieurs corps d’état. Le bloc Isotex Air permet d’économiser des coûts de matériaux et de main d’œuvre, réduit le temps sur site et ne nécessite pas de main d’œuvre spécialisée.
    Spécification
    • Pour réaliser les murs porteurs extérieurs et intérieurs avec des blocs de coffrage Isotex® en bois ciment, vous pouvez choisir les blocs de conformation en H, d’une densité de 534 kg/m² ±10%, avec ou sans isolant intégré. Il convient de les empiler à sec, décalés d’un demi-bloc. Une seule ouverture est nécessaire pour le passage du béton qu’il faut couler tous les 6 rangs. La paroi est complétée par remplissage et chainage en béton armé. Le ferraillage doit être réalisé horizontalement et verticalement tous les 25 cm. Le béton de remplissage doit respecter la norme EN 206-1 avec une classe de consistance S4 ou S5 (fluide – très fluide). Dimensions des blocs : L x Ht = 50 cm x 25 cm (8 blocs/m²) – Épaisseurs de 25 cm à 44 cm. La gamme est complétée par une série de blocs spéciaux tels que : bloc pour têtes et jambages (SPALLA), demi-bloc, bloc de compensation (PASS), bloc d’angle (UNI), bloc d’about de plancher (DAS), bloc linteau, bloc poteau.  Les blocs contiennent des inserts en EPS en Neopor®, certifiés par Bureau Veritas Italie selon le schéma ReMade in Italy®, en classe C avec 10% de contenu recyclé (Insert isolant Isotex Green) ou en classe A + avec 100% de contenu recyclé (Insert isolant Isotex Total Green). Le classement varie selon le pourcentage de recyclé. Le pourcentage de recyclage est obtenu grâce à l’utilisation de la matière première Neopor® BMBcertTM de BASF, dérivée de sources renouvelables certifiées ou de biomasse, selon le schéma REDcert2. Les blocs répondent aux normes en vigueur. Ils sont marqués CE conformément à la norme NF EN 15498 et bénéficient du Document Technique d’Application (D.T.A.) n° 16/14-695_V2 du CSTB. Les études des caractéristiques thermiques des blocs avec isolants ont été réalisées par le CSTB. Les essais acoustiques ont été réalisés selon les normes EN 140 ou EN ISO 10140 et EN ISO 717. Les essais de résistance au feu pour la classe REI 120 a été réalisée par le CSTB avec des murs chargés, selon l’Arrêté du 22 mars 2004 modifié et les normes NF EN 1365-1 et NF EN13501-2, l’essai de comportement au feu de la façade LEPIR 2 selon l’Arrêté du Ministère de l’Intérieur du 10/09/1990 et son protocole d’application, approuvé par le CECMI le 11/06/2013. Pour les blocs de coffrage HDIII 38/14 avec isolant PSE graphité ou liège et les blocs de coffrage HDIII 44/20 avec isolant PSE sont disponibles les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire du Produit (FDES) selon la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN, publiées sur le site français www.inies.fr et sur le site international https://www.eco-platform.org/list-of-all-eco-epd.html Pour les autres blocs de la gamme est disponible une DEP (Déclaration Environnementale du Produit) conforme à la norme EN 15804+A1 publiée sur les sites https://www.environdec.com/EPD-Search et https://www.eco-platform.org/list-of-all-eco-epd.html
    Spécifications techniques
    • Réference unique.air-block
    • Famille de produitsExternal Walls
    • Groupe de produitsHDIII - Ventilate Block Isotex AIR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)440
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks