Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

HB 25/16

No d'article: HB-25_16
Fabricant: Isotex
Famille de produits: Walls
Groupe de produits: HB
Largeur (mm): 250
Hauteur (mm): 250
Profondeur (mm): 500
Date de publication: 2018-01-24
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (6)
Bloc de coffrage en bois ciment pour parois porteuses intérieures.

Pour réaliser les murs porteurs extérieurs et intérieurs avec des blocs de coffrage Isotex® en bois ciment, vous pouvez choisir les blocs de conformation en H, d’une densité de 510 kg/m² ±10%, avec ou sans isolant intégré.
Il convient de les empiler à sec, décalés d’un demi-bloc. Une seule ouverture est nécessaire pour le passage du béton qu’il faut couler tous les 6 rangs.
La paroi est complétée par remplissage et chainage en béton armé. Le ferraillage doit être réalisé horizontalement et verticalement tous les 25 cm. Le béton de remplissage doit respecter la norme EN 206-1 avec une classe de consistance S4 ou S5 (fluide – très fluide).
Dimensions des blocs: L x Ht = 50 cm x 25 cm (8 blocs/m²) – Épaisseurs de 25 cm à 44 cm.
La gamme est complétée par une série de blocs spéciaux, tels que :
• bloc pour têtes et jambages (SPALLA),
• demi-bloc,
• bloc de compensation (PASS),
• bloc d’angle (UNI),
• bloc d’about de plancher (DAS),
• bloc linteau,
• bloc poteau.
Les blocs répondent aux normes en vigueur.
Ils sont marqués CE conformément à la norme NF EN 15498 et bénéficient du Document Technique d’Application (D.T.A.) n° 16/14-695 de CSTB.
Les études des caractéristiques thermiques des blocs avec isolants ont été réalisées par CSTB.
Les essais acoustiques ont été réalisés selon les normes EN 140 ou EN ISO 10140 et EN ISO 717.
Les essais de résistance au feu pour la classe REI 120 a été réalisée par CSTB avec des murs chargés, selon l’Arrêté du 22 mars 2004 modifié et les normes NF EN 1365-1 et NF EN13501-2.


Materiau principal: Cement
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Murs - Parois extérieures
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Blocks
Code UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Code: L322
Uniclass 1.4 Description: Blocks
Numéro OmniClass: 23-15 15 21
Titre OmniClass: Wall Blocks
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Walls - External Walls

Nom Valeur
Material Wood-cement ; Concrete

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Wood-cement ; Concrete

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés