Publier vos produits
Placotherm® Integra 185-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)
ISOVER ES

Placotherm® Integra 185-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)

Traduit par Google,

Solution de façade légère pour une construction plus efficace, avec façade ventilée fixée à la structure ou enduit de mortier avec finition peinture multigamme.

Spécification
  • Light façade integral solution for more efficient construction, with ventilated façade fixed to the structure or mortar coating with multi-range paint finishing. Placotherm® Integra Façade System is composed by Glasroc® X or Aquaroc® outer plaster or cement boards and coated with Placotherm® Base finishing mortar, waterproofing sheet, sub-structure anchored to the support (THM uprights and THR rails), Isover mineral wool panels with high thermal and acoustic performance with steam barrier, and interior structure with double Placo®Phonique plasterboard for maximum acoustic, fire and robustness performance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Placotherm_Integra_185_mm_arena_APTA_Glasroc_X
  • Famille de produitsFachada
  • Groupe de produitsMineral Wool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlâtre
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie