Publier vos produits
CLIMAVER Angle Elbow
ISOVER ES

CLIMAVER Angle Elbow

Traduit par Google,
Coude d'angle CLIMAVER conformé par la méthode de la section droite avec un panneau de laine de verre ISOVER à haute densité et non hydrophile revêtu à l'extérieur d'une feuille d'aluminium renforcée de papier kraft et de treillis de verre, qui agit comme une barrière à la vapeur (épaisseur : 40 mm) et CLIMAVER NETO (Epaisseur : 25mm), avec un tissu renforcé de noir de haute résistance mécanique. Dans le cas du CLIMAVER PLUS R (Epaisseur : 25mm), la doublure intérieure est une feuille d'aluminium renforcée de papier kraft
Spécification
  • CLIMAVER angle elbow conformed by ISOVER CLIMAVER NETO, CLIMAVER APTA or CLIMAVER PLUS R Mineral Wool Method consisting of high density ISOVER glass wool rigid panels, coated on the outside with an aluminum foil reinforced with paper Kraft and glass mesh, which acts as a steam barrier, and on the inside face, in the case of CLIMAVER APTA (Thickness: 40mm) and CLIMAVER NETO (Thickness: 25mm), with a reinforced colored glass net fabric Black with high mechanical resistance. In the case of CLIMAVER PLUS R (Thickness: 25mm), the inner lining is an aluminum foil reinforced with kraft paper. Complying with the standard UNE EN 14303 Products Thermal insulation for building equipment and industrial installations with a thermal conductivity of 0.032 to 0.038 W / (m • K), fire reaction class B-s1, d0 and designation code MW-EN 14303 -T5-MV1
Spécifications techniques
  • Réference unique.CLIMAVER_angle_elbow
  • Famille de produitsConductos Climatización
  • Groupe de produitsMineral Wool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine