Publier vos produits
CLIMAVER Rectangular Reducer to one lateral face in U
ISOVER ES

CLIMAVER Rectangular Reducer to one lateral face in U

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Réducteur rectangulaire CLIMAVER à une face latérale en U conformé par la méthode de la section droite avec un panneau de laine de verre ISOVER non hydrophile à haute densité revêtu à l'extérieur d'une feuille d'aluminium renforcée de papier kraft et de treillis de verre, qui agit comme une barrière à la vapeur (Épaisseur : 40mm) et CLIMAVER NETO (Epaisseur : 25mm), avec un tissu renforcé de noir de haute résistance mécanique. Dans le cas du CLIMAVER PLUS R (Epaisseur : 25mm), la doublure intérieure est une feuille d'aluminium renforcée de papier kraft
Spécification
  • CLIMAVER rectangular reduction to one lateral face in U conformed by ISOVER CLIMAVER NETO, CLIMAVER APTA or CLIMAVER PLUS R Mineral Wool Method consisting of high density ISOVER glass wool rigid panels, coated on the outside with an aluminum foil reinforced with paper Kraft and glass mesh, which acts as a steam barrier, and on the inside face, in the case of CLIMAVER APTA (Thickness: 40mm) and CLIMAVER NETO (Thickness: 25mm), with a reinforced colored glass net fabric Black with high mechanical resistance. In the case of CLIMAVER PLUS R (Thickness: 25mm), the inner lining is an aluminum foil reinforced with kraft paper. Complying with the standard UNE EN 14303 Products Thermal insulation for building equipment and industrial installations with a thermal conductivity of 0.032 to 0.038 W / (m • K), fire reaction class B-s1, d0 and designation code MW-EN 14303 -T5-MV1
Spécifications techniques
  • Réference unique.CLIMAVER_rectangular_reducer_to_one_lateral_face_in_U
  • Famille de produitsConductos Climatización
  • Groupe de produitsMineral Wool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine