Publier vos produits
i.design MOSAICO L
i.design MOSAICO L

    i.design MOSAICO L

    Traduit par Google,

    Produits en béton pour sols architecturaux prestigieux. I.design MOSAICO est un produit en béton durable fabriqué avec des composants spécifiques et/ou des pigments adaptés à l'obtention de surfaces décorées :
    -Béton brossé (S)
    - Béton désactivé (L),

    Ils conviennent à la construction de planchers en béton armé exposés à des conditions environnementales avec une agression spécifique modérée (par exemple exposés à la carbonatation).

    L'utilisation du béton i.design MOSAICO permet d'obtenir une large gamme de formes, de couleurs (avec des agrégats et des pigments spécifiques pour le béton) et des finitions de surface décoratives (brossées ou désactivées). De plus, le traitement de surface, à la fois brossé et désactivé, permet d'obtenir des revêtements plus sûrs / antidérapants.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.i_design_MOSAICO_L
    • Famille de produitsPavements
    • Groupe de produitsArchitectural Concrete-deactivated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCConcrete and mortars
    • Code UNSPSC301115
    • Code Uniclass 2015Ss_30_14
    • Description de l'Uniclass 2015Paving systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 13 13.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Paving Surface Treatment
    • Numéro OmniClass23-13 15 11
    • Titre OmniClassConcretes
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe