Publier vos produits
SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art. 187.2J from 55 to 95 mm

SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art. 187.2J from 55 to 95 mm

Traduit par Google,
Les supports de pavage réglables et les poutres légères spéciales peuvent être utilisés à l'extérieur pour l'installation de systèmes de terrasses extérieures surélevées.
C'est la solution idéale pour transformer des zones impraticables en zones praticables, qu'elles soient étanches ou non ; elle permet également le passage de câbles et de tuyaux.
C’est pourquoi les planchers surélevés sont principalement utilisés dans les bâtiments neufs ou lors de rénovations où une conception et une flexibilité maximales sont requises, ou tout simplement pour faciliter l’inspection de la couche d’étanchéité ou des canalisations, câbles, etc.
Les supports de pavage réglables Special Light Joist sont fabriqués exclusivement à partir de polypropylène de première qualité et d'additifs. Ces matières premières de haute qualité garantissent leur longue durée de vie et augmentent également leur capacité de charge.
Spécification
  • Supply and installation of adjustable Special Light Joist paving supports made of polypropylene, for the realisation of raised floors with decking systems The support consists of: - Threaded base - Threaded screw - Fixed head Special Light Joist for any type of joists
Spécifications techniques
  • Réference unique.adjustable-paving-support_special-light-joist_Art187_2j
  • Groupe de produitsRAISED FLOORS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015EF_30
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements