Publier vos produits
RAISE-UP DUAL SYSTEM EVOLUTION PAVING SUPPORT

RAISE-UP DUAL SYSTEM EVOLUTION PAVING SUPPORT

Traduit par Google,
Le système de supports de pavage réglables RAISE-UP DUAL SYSTEM EVOLUTION peut être utilisé à l'extérieur pour l'installation de planchers extérieurs surélevés, avec une finition en céramique ou en terrasse, grâce à la solive Dual System Evolution.
Ce sont les supports de pavage les plus bas de notre gamme de systèmes de supports réglables. Ils ont été conçus pour une utilisation extérieure avec des planchers surélevés nécessitant une faible épaisseur. Fabriqués exclusivement à partir de polypropylène de première qualité et d'additifs, ces matériaux haut de gamme leur confèrent une grande durabilité et une capacité de charge accrue.
Spécification
  • Supply and installation of adjustable Raise-up paving supports Dual System Evolution made of polypropylene, for the realisation of raised floors for exteriors with ceramic, decking or wood. The system consists of: - Raise-up paving support Dual System Evolution (base and head with inclined ramps). - Aluminium joist Dual System Evolution, available in two variations: mm. 62x15 l. 2000 or mm. 62x25 l. 2000. - Non-slip silencer profile Dual System Evolution made of rubber with quick coupling (only for ceramic flooring). - Spacer element Dual System Evolution 2 or 4 mm (only for ceramic flooring).
Spécifications techniques
  • Réference unique.raise-up-dual-system-evolution
  • Groupe de produitsRAISED FLOORS
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2022-11-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondaireExtruded Aluminum
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015EF_30
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements